1.0718 Aço de usinagem fácil
| Nº de material | 1.0718 |
| Padrão US (AISI) | 12L14, 12L13 |
| Designação curta | 11SMnPb30 |
| Designação antiga | 9SMnPb28 |
| Descrição | Aço de usinagem fácil |
| Composição dos componentes da liga [%] | C: ≤ 0,14 Si: ≤ 0,05 Mn: 0,90 - 1,30 P: ≤ 0,110 S: 0,270 - 0,330 Pb: 0,200 - 0,350 |
| Densidade [g/cm³] | 7,9 |
Limite de elasticidade | 245-440 |
| Resistência à tração Rm [N/mm²] | 360-570 |
| Alongamento na ruptura A [%] | ≥ 6 |
| Usinabilidade | nível ótimo |
| Soldabilidade | nível adequado com restrições |
| Tratamento térmico | com restrições |
| Outras propriedades | - |
| Principais aplicações | Pinos de retenção, pinos recartilhados, garfos de articulação, peças produzidas em massa para o setor automotivo, construção de aparelhos e equipamentos |
Esses dados são valores de referência, cuja exatidão não garantimos. As propriedades dos materiais de aço dependem, em grande parte, do seu tratamento térmico e/ou mecânico.